#Automatische Steuerung deaktivieren

Wenn ein Aktorkanal gleichzeitig von einem Tastsensor und einer Automatikfunktion (z. B. einem KNXZeitschalter oder einem KNX Bewegungsmelder) gesteuert wird, deaktiviert die Auswahl **Automatik deaktivieren** die Automatikfunktion und führt den Tastenbefehl aus.

Dazu ist das 1-Bit-Objekt **Automatik deaktivieren** der Taste mit dem entsprechenden Objekt des Aktorkanals zu verknüpfen. Der Wert 1 deaktiviert die Automatikfunktion, der Wert 0 aktiviert sie wieder.

#Anwendungsbeispiel: Programmiertes Schalten der Außenbeleuchtung
Die Außenbeleuchtung schaltet sich jeden Abend zu einer bestimmten Zeit automatisch ein und später wieder aus. Bei besonderen Anlässen, wie z. B. einer Gartenparty, sollte die Beleuchtung länger eingeschaltet bleiben. In diesem Fall ermöglicht die Funktion **Automatik deaktivieren**, die Programmierung für diesen Abend mit einem einzigen Tastendruck zu deaktivieren. Später muss die Taste erneut einmal gedrückt werden, um die Programmierung für den nächsten Tag zu reaktivieren.